T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Batería de gran capacidad que proporciona el máximo trabajo por índice de carga de su categoría y, por lo tanto, el mayor tiempo de funcionamiento, con todas las herramientas de 22 V de Hilti
  • La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización fiable del estado de carga
  • Sistema electrónico completamente sellado para mejorar la protección contra el polvo, la humedad y el agua
  • Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
  • Carcasa diseñada para enfriar la batería hasta la temperatura perfecta, lo que agiliza el proceso de carga
Aplicaciones
  • Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 22 V de Hilti
  • Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 18 V y 22 V de Hilti
  • Compatible con todos los cargadores Ion Litio C4/36 de Hilti
  • Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 60 °C a -20 °C
  • Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 140 °F a -4 °F

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte