Anclaje con resina epoxi HIT-RE 10
New product
Standard
Producto #r7249716
Mortero con epoxi inyectable económico para anclaje en Hormigón
- Materiales base: Hormigón no fisurado
- Condiciones del material base: húmedo, Seco
- Carga sísmica: No
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- La solución económica de mortero de inyección que puede reemplazar prácticamente todas las fijaciones con lechada
- Apto para aplicaciones de anclaje en Hormigón y de varillas corrugadas a posteriori de conformidad con los datos técnicos de Hilti
- Compatible con una amplia gama de accesorios Hilti (por ejemplo, el aplicador eléctrico a batería, las escobillas de acero o el tapón de pistón)
- Disponible en cartuchos rígidos de 580 ml, aptos usarlos en las condiciones de trabajo más exigentes
- Permite una instalación flexible gracias al largo tiempo de funcionamiento
Aplicaciones
- Sustitución de varillas corrugadas mal puestas o faltantes
- Uniones con varillas corrugadas a posteriori secundarias (p. ej. escaleras, rebordes)
- Renovación/mejoras de varillas corrugadas a posteriori
- Fijación con tarugos de varillas corrugadas
- Anclaje de elementos de acero secundario no estructurales (por ejemplo: columnas, vigas)