¿Nuevo en Hilti Online?Empiece a disfrutar los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Batería de alto desempeño que ofrece un excelente tiempo de funcionamiento para todas las herramientas de 22 V de Hilti y potencia adicional para aplicaciones en serie intensas
  • La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización fiable del estado de carga
  • Componentes electrónicos perfectamente sellados, lo que incrementa la protección frente al polvo, la humedad y el agua
  • Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
  • Diseño de la carcasa que refrigera la batería hasta la temperatura ideal para agilizar la carga y reducir la sobrecarga durante la aplicación
Aplicaciones
  • Utilización intensiva en aplicaciones que requieren la máxima capacidad de batería para ampliar el tiempo de trabajo y obtener el máximo rendimiento
  • Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 22 V de Hilti
  • Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 18 V y 22 V de Hilti
  • Compatible con todos los cargadores de baterías de ion de litio C4/36 de Hilti
  • Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 60 °C a -20 °C

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte