¿Nuevo en Hilti Online?Empiece a disfrutar los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Eje cuadrado de ½" con pasador de retención pesado que ofrece seguridad y agiliza el cambio de vasos
  • Probabilidad reducida de retroceso gracias al impacto tangencial: reduce claramente la fatiga
  • Eje cuadrado de acero de alto grado con tratamiento especial contra el calor que ofrece una larga durabilidad
  • Sistema optimizado para la colocación de anclajes de tornillo HUS de y anclajes para marcos HRD de Hilti
  • Mecanismo de impacto ajustado para ofrecer la máxima eficiencia
Aplicaciones
  • Instalación de tornillos de anclaje HUS3 de 8 mm a 14 mm de diámetro en hormigón
  • Montaje y desmontaje de tuercas y pernos desde M12 a M20
  • Instalación de perfiles metálicos, rastrelados o encofrados
  • Instalación de anclajes de bobina HCA en hormigón
  • Colocación de tirafondos y tornillos para aglomerado de hasta 5/8" en madera (puede ser necesaria una perforación previa)

Servicios

Fleet Management
Fleet Management

Nosotros manejamos sus herramientas para que usted maneje su negocio.

  • Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
  • Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
  • Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
  • La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
  • Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
Más información sobre Fleet Management

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte