Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • En combinación con el control remoto/receptor de láser PRA 30 todo en uno, el láser rotativo Hilti PR 30-HVS forma una solución completa y confiable capaz de realizar prácticamente cualquier tipo de tarea de nivelado, alineación y cálculo de escuadras
  • Resistente: diseño conforme a los estándares militares de EE. UU. (MIL-STD-810G) con protectores montados en el cabezal, cuatro empuñaduras capaz de absorber impactos y carcasa con protección IP66 para mantener la precisión del láser incluso en las condiciones de trabajo más exigentes
  • Batería de ion de litio con tecnología Cordless Power Care (CPC) capaz de proporcionar una alimentación constante durante mayor tiempo y que ofrece un tiempo de carga de 35 minutos
  • Alineación láser rápida y automática a hasta 150 metros: el sistema de alineación automática (Auto Alignment System™) permite que una sola persona pueda realizar esta tarea
  • Entrada de pendiente y objetivo digital que simplifican las tareas de calibración
Aplicaciones
  • Nivelado (transferencia de alturas, vertido de hormigón, excavación…)
  • Alineación (transferencia de puntos topográficos y alineación de columnas y fachadas)
  • Pendientes (rampas, garajes y tuberías)
  • Escuadras

Selector de Productos & Precios

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte

Por favor inicie sesión para continuar
Registrarse aquí
Contáctenos
Contacto
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Ir al carrito de compras