Samex Copiapó

Dirección

Ruta 5 Norte Km 813 Bodega 7
1530000 Bodega Megacentro - Copiapó
III - Copiapo

Horario
Lun 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Mar 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Mie 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Jue 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Vie 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Sab 9:00 - 14:00
Dom Cerrado
Contacto
Contacte con nuestro servicio de atención al cliente para confirmar la disponibilidad en la Tienda Hilti.
Teléfono
2 2655 3000
E-mail
servicioalcliente@hilti.com
Fax
2 2655 3000
Horario
Lun - Vie8:30 – 17:30
Viernes8:00 - 18:00

Tiendas Hilti cercanas

Samex La Serena Ruta D 43 N° 701, bodega E 25
1801565 Centro empresarial Alto Peñuelas - Coquimbo
IV - La Serena
Chile
Hilti Center Antofagasta Avenida Presidente Salvador Allende Gossens 521
1241802 Antofagasta
II - Antofagasta
Chile

¿Busca otra Tienda Hilti?

Ir al buscador de tiendas Hilti
Por favor inicie sesión para continuar
Registrarse aquí
Contáctenos
Contacto
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Ir al carrito de compras