¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Anclaje para marcos de plástico HRD-C

Anclaje plástico previamente ensamblado para hormigón y mampostería con tornillo (acero al carbono, cabeza avellanada)

  • Materiales base: Concreto (agrietado), Concreto (celular), Concreto (no agrietado), Concreto (núcleo hueco), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero), Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)
  • Configuración de cabeza: Avellanado
  • Aprobaciones / informes de prueba: ETA, Fuego

También conocido como Anclaje para marcos de plástico de alto rendimiento (acero al carbono, cabeza avellanada)anclaje fachadaanclaje multimaterialanclaje plástico or taco fachada.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 10 mm
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
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
Desde $50.609