- Inicio
- Soporte y Descargas
- Información
- Fijación en acero: Formación Online
![](/content/hilti/W2/CL/es/support/info-center/fastening-steel-training/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1673371715189/200619.png)
Fijación en acero: formación online para operadores
Opere sus herramientas de manera más segura, cómoda y productiva para la fijación en acero
Esta capacitación en línea está diseñada para brindar a los profesionales de la construcción una mejor comprensión de los fundamentos de la tecnología de fijación en acero. Aprenderá a utilizar las herramientas de fijación directa de Hilti de forma más segura y obtendrá unas fijaciones de mayor calidad. Al completar con éxito la capacitación, recibirá un certificado.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/W2/CL/es/support/info-center/fastening-steel-training/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1673371715017/184340.png)
¿QUÉ ME PUEDO LLEVAR DEL ENTRENAMIENTO?
Póngase al día con todo, desde fijaciones más segura hasta el almacenamiento de herramientas
Después de completar este curso, podrá:
- Identificar los requisitos necesarios para un proceso de fijación en acero correcto y así obtener un mejor rendimiento de la fijación
- Comprender los principios básicos de fijación directa y atornillada
- Operar, limpiar y mantener las herramientas para hacer las fijaciones más seguras.
- Conocer los requisitos de almacenamiento y correcta eliminación de desperdicio.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/W2/CL/es/support/info-center/fastening-steel-training/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_1222533794/image.coreimg.png/1673371715067/l113703-id196091.png)
¿CÓMO FUNCIONA EL ENTRENAMIENTO?
Obtenga capacitación paso a paso y pruebe sus conocimientos cuando haya terminado
Se le guiará a través de un curso en línea interactivo y modular que le permitirá seleccionar el sujetador, la herramienta y la aplicación relevantes para sus necesidades. Si necesita más información, puede ver videos cortos de "Cómo hacer" y ver enlaces a recursos en línea.
Al final de la capacitación, se le hará una serie de preguntas. Deberá responder correctamente cada pregunta. Si responde incorrectamente, se le pedirá que revise la sección correspondiente de la capacitación y que responda nuevamente. Si necesitas pausar el curso, podrás volver al punto donde lo dejaste. Al finalizar el curso, se emitirá automáticamente un certificado.
FORMACIÓN DE OPERADORES DE FIJACIÓN EN ACERO: DATOS CLAVE
Oferta y estructura | |
---|---|
Grupo Objetivo | Trabajadores, capataces, directores de obra, inspectores de calidad de obra |
Trade | Todas |
Duración | 20 minutos |
Número de Participantes | Ilimitado |
Documentos | Disponibles para descargar: Especificación de sujetadores X-BT y Especificación de sujetadores S-BT |
Certificado proporcionado | Sí |
Fechas | Disponible en cualquier momento y cualquier dispositivo móvil con conexión a internet |
Ubicación | En cualquier lugar con conexión a internet |
Precio | Gratuito |
![Image alt text (optional)](/content/hilti/W2/CL/es/support/info-center/fastening-steel-training/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_1708418006/image.coreimg.png/1673371715123/132776.png)
¿CÓMO ME INSCRIBO EN LA FORMACIÓN?
El registro para la formación de fijación en acero es sencillo
Si desea un certificado para usted, simplemente haga clic en "Registrarse ahora".
Si ya tienes una cuenta de Hilti y has iniciado sesión, puedes acceder directamente a la plataforma de formación online. De lo contrario, se le pedirá que inicie sesión o cree una nueva cuenta proporcionando su dirección de correo electrónico y contraseña.
Ofrecemos la formación en su idioma local. Simplemente seleccione el idioma que prefiera y estará listo para comenzar.
Si ya aprobó la capacitación, pero no puede encontrar su certificado, puede recuperarlo nuevamente en cualquier momento desde la plataforma de capacitación.