Anclaje para marcos de plástico HRD-C
Anclaje marcos HRD-C 10x180 número de producto: 423865
Anclaje plástico previamente ensamblado para hormigón y mampostería con tornillo (acero al carbono, cabeza avellanada)
- Configuración de cabeza: Avellanado
- Aprobaciones / informes de prueba: ETA, Fuego
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
También conocido como Anclaje para marcos de plástico de alto rendimiento (acero al carbono, cabeza avellanada), anclaje fachada, anclaje multimaterial, anclaje plástico or taco fachada.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 10 mm
Longitud de anclaje
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Contenido del paquete
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$112.013
$2.240
/
1 Pieza








