nuevo
MT-90H OC Perfil de caja
Perfil de caja MT-90H S OC número de producto: 2431073 #2431073








Perfil de caja de carga pesada para usar con los componentes MT-TFB y MT-THB/MT-HL en entornos exteriores
- Composición del material: Acero S350 o superior
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: ZM
- Espesor del material: 2.25 mm
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 3 m
- 6 m
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$380.684
$126.895
/
1 m
Datos Técnicos
Composición del material
Acero S350 o superior
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: ZM
Espesor del material
2.25 mm
Peso
26.37 kg
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)
Documentos
pdf ETA-23-0105 Canales MT contra incendios estáticos, inglés [ 3.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Montaje rápido y flexible: la ranura de montaje con función de presujeción le permite conectar, ajustar y reajustar rápidamente los conectores en cualquier punto de la sección, lo que ayuda a reducir los errores costosos y la repetición del trabajo
- Más fácil de diseñar: puede utilizar todos los componentes del sistema MT de Hilti para las instalaciones MEP más ligeras y pesadas, lo que ayuda a simplificar sus diseños, logística y operaciones in situ
- Más fácil de instalar: los orificios abovedados se combinan con los pernos formadores de roscas MT, para una integración completa con una amplia gama de conectores MT y placas base
- Más ligero y rentable: el acero con una eficiencia de carga mejorada hace que los perfiles de caja MT-90H OC sean una alternativa eficiente a la soldadura para muchas estructuras modulares y soportes MEP de carga pesada
- Forma parte del sistema MT de Hilti: una solución económica todo en uno para prácticamente todas las estructuras de soporte MEP modulares
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP multidisciplinarias que combinan una amplia variedad de medios, como ductos de aire, bandejas de cables, tuberías, etc.
- Tuberías de proceso para aplicaciones energéticas e industriales
- Estructuras de soporte MEP montadas en el techo con cargas pesadas, como rejillas de techo y tuberías y drenaje de servicios públicos
- Módulos y plataformas integrados para soportar tuberías industriales y otros servicios de construcción de carga pesada
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo con cargas pesadas
Productos complementarios
Llave de impacto a batería de 22 V con conexión de anillo de fricción de 1/2" que aumenta la velocidad y la seguridad de la colocación de anclajes y el atornillado
Sierra de metales a batería de corte en frío para cortes de precisión más rápidos de hasta 60 mm│2-3/8" de profundidad (plataforma de batería Nuron)
Nuevo

Perfil de caja de carga pesada para usar con los componentes MT-TFB y MT-THB/MT-HL en entornos exteriores
Tuerca de mariposa para la conexión directa de elementos roscados a perfiles de cajas MT en entornos moderadamente corrosivos


