Discos de desbaste cerámicos SPX
Disco de desbaste AG-D SPX 115x6.4 número de producto: 2150739
Disco de desbaste cerámico de alto rendimiento para metal que ofrece una elevada tasa de eliminación y una vida útil extremadamente larga
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Diámetro de disco: 115 mm
- Tamaño del eje: 22.23 mm
ultimate
También conocido como Disco de desbaste abrasivo para metales con una tasa de eliminación muy alta y una vida útil larga, Disco de desbaste or Disco de desbaste SPX.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Espesor de disco/hoja
- 6.4 mm
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$99.379
$9.938
/
1 Pieza




