¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Puntas de cincel plano de alta robustez para tareas de ranurado/cincelado de hormigón y mampostería con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida

  • Conexión: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Clase de productos: Standard
  • Aplicación: Astillado, Canalización, Demolición
estándar

También conocido como Cincel plano de alta robustez para tareas de ranurado/cincelado de hormigón y mamposteríaCinceles planos TE-H FMTE-H FM or util de colocación.

Seleccione una opción

Longitud
  • 400 mm
  • 500 mm
Ancho
  • 38 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $40.916