Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Cinceles con forma TE-YX SC

Espatula TE-YX SC 50/12 número de producto: 2461265

Cinceles con forma SDS Max (TE-Y) autoafilables para el raspado de residuos de soldadura, filtraciones de encofrado y otros residuos

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Aplicación: Descascarillado, Canalización, Eliminación de superficies
  • Longitud: 500 mm
ultimate

También conocido como Cincel plano ancho TE-YP (SDS Max) que ofrece máxima productividad en tareas de demolición pesadas, Cincel plano TE-YP (SDS Max) or TE-YP SPM.

Seleccione una opción

Longitud
  • 280 mm
  • 360 mm
  • 500 mm
Ancho
  • 50 mm
  • 120 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$58.432
$58.432
/
1 Pieza