Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Broca corona bimetálica MultiCut

Corona bimetal de aserrar 27mm-1 1/16" ( número de producto: 2261229

Para el corte de madera, metal y tabique seco (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona bimetálica Premium

  • Material base: Materiales múltiples, Metal, Madera, Plástico, Placa de yeso
  • Modo de trabajo: Perforación
  • Conexión: Mango suave
premium

También conocido como Broca Corona, broca or Corona Bimetálica.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 43 mm
  • 44 mm
  • 46 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 56 mm
  • 57 mm
  • 59 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 74 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 92 mm
  • 95 mm
  • 98 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 108 mm
  • 111 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 168 mm
  • 177 mm
  • 210 mm
Longitud de trabajo
  • 44 mm
Contenido del paquete
  • 1 un

    $11.181 /1 Pieza
  • 8 un

    $67.082 /8 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
8
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$67.082
$8.385
/
1 Pieza