Hojas para sierra de sable para metal de espesor medio
Hoja sierra sable P 20 14 (50) metal número de producto: 2099350

Hojas para sierra de sable para cortar metal de 3 a 8 mm (1/8 - 5/16") de espesor
- Clase de productos: Standard
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 14
estándar
También conocido como Hoja para sierra de sable básica para un corte económico de metal con un grosor de 1,5-10 mm, Hoja para sierra or Corte de metal medio básico.
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 14
Longitud de cuchilla
- 150 mm
- 200 mm
- 230 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$10.450 /5 Pieza - 50 un
$66.880 /50 Pieza - 200 un
$267.520 /200 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$66.880
$1.338
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
14
Espesor de disco/hoja
0.9 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Corte rápido, Económico, Flexible
Longitud de cuchilla
200 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas bimetálicas económicas, optimizadas para cortar tuberías, placas, estructuras, etc., de espesor medio.
- Corte de sierra delgado para mayor flexibilidad: hoja ideal para cortes al ras
- Tres largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y la eficiencia
Aplicaciones
- Cortes resistentes y más rápidos a través de placas de metal de espesor medio (3 a 8 mm o 1/8 a 5/16")
- Cortes al ras
- Corte de material de barras
- Corte angular en hierro
- Corte de tuberías resistentes