Corte básico de metal de espesor bajo
Hoja sierra sable P 15 18 (50) metal número de producto: 2099352

Hoja para sierra de sable para cortar metal delgado de 2-6 mm (1/16 - 1/4")
- Clase de productos: Standard
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 18
estándar
También conocido como Hoja para sierra de sable básica para un corte económico de metal con un grosor de 1-4 mm, Hoja para sierra or Corte de metal fino básico.
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 18
Longitud de cuchilla
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$11.305 /5 Pieza - 50 un
$72.352 /50 PiezaMejor precio - 200 un
$289.408 /200 Pieza
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$72.352
$1.447
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
18
Espesor de disco/hoja
0.9 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Económico, Flexible
Longitud de cuchilla
150 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas de dos metales económicas que ofrecen flexibilidad en aplicaciones de corte de metal
Aplicaciones
- Chapas de espesor bajo
- Pipes
- Perfiles
- Conductos
- Tuberías