Corte de ladrillos
Hoja sierra sable SPX 31 2 (1) Ladrillo número de producto: 2165376
Hoja para sierra de sable de primera calidad que ofrece mayor vida útil y un corte rápido y recto en ladrillos de hasta 365 mm
- Clase de productos: Ultimate
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 2
ultimate
También conocido como Hoja para sierra de sable que ofrece un corte rápido y recto en ladrillos de hasta 365 mm, Hoja para sierra or Corte de ladrillos.
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 2
Longitud de cuchilla
- 305 mm
- 455 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$52.820
$52.820
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Ultimate
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
2
Espesor de disco/hoja
1.5 mm
Ancho de la cuchilla
50 mm
Características de cuchilla
De larga duración, Corte rápido, Corte en línea recta, Punta de carburo
Longitud de cuchilla
305 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Específicamente diseñado para proporcionar un desempeño perfecto en operaciones de corte de ladrillo
- Con punta de carburo de tungsteno para prolongar la vida útil de las hojas y ofrecer mayor rapidez de corte
- Estructura de la hoja ancha y gruesa para cortes rectos con un ángulo exacto
Aplicaciones
- Perforación vertical de ladrillos
- Poroton
- Ladrillo macizo
- Clinker
- Yeso y mortero