¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Hoja para sierra de sable de primera calidad que ofrece mayor vida útil y un corte rápido y recto en ladrillos de hasta 365 mm

  • Clase de productos: Ultimate
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 2
ultimate

También conocido como Hoja para sierra de sable que ofrece un corte rápido y recto en ladrillos de hasta 365 mmHoja para sierra or Corte de ladrillos.

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 2
Longitud de cuchilla
  • 305 mm
  • 455 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $52.820

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
2
Características de cuchilla
De larga duración, Corte rápido, Corte en línea recta, Punta de carburo

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Específicamente diseñado para proporcionar un desempeño perfecto en operaciones de corte de ladrillo
  • Con punta de carburo de tungsteno para prolongar la vida útil de las hojas y ofrecer mayor rapidez de corte
  • Estructura de la hoja ancha y gruesa para cortes rectos con un ángulo exacto

Aplicaciones

  • Perforación vertical de ladrillos
  • Poroton
  • Ladrillo macizo
  • Clinker
  • Yeso y mortero

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen