Hojas para sierra de sable para incendios y salvamento
Hoja sierra sable SP 30 10 (5) rescue número de producto: 2221956

Hojas para sierra de sable de mayor duración para cortes rápidos de metal de carga pesada en operaciones de combate de incendios y salvamento
- Clase de productos: Premium
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 10
premium
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 10
Longitud de cuchilla
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Contenido del paquete
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$64.695
$12.939
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10
Espesor de disco/hoja
1.57 mm
Ancho de la cuchilla
27 mm
Características de cuchilla
De larga duración, Corte rápido, Trabajos pesados, Ángulo exacto
Longitud de cuchilla
305 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas para sierra de sable de mayor duración, más rápidas y fuertes para los momentos en que cada segundo es importante
- Cortes más rápidos: las hojas bimetálicas ofrecen mayor potencia de corte y vida útil
- Estructura de carga pesada: los discos de grado más grueso como estos son clave cuando necesita estabilidad y durabilidad
- Tres largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y la eficiencia
Aplicaciones
- Liberaciones de emergencia, como rescates y desmontajes de vehículos
- Demolición de carga muy pesada
- Corte de vigas de madera
- Corte de tuberías, tubos y acero estructural
- Corte de tabique seco