Corte multifuncional básico
Hoja sierra sable P 20 1014 (45) univ número de producto: 2222119

Hoja para sierra de sable multifuncional básica y económica para cortes de metal, madera y otros materiales
- Clase de productos: Standard
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 10-14
estándar
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 10-14
Longitud de cuchilla
- 152 mm
- 203 mm
- 229 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$15.770 /5 Pieza - 45 un
$91.545 /45 Pieza - 200 un
$403.712 /200 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
45
Precio neto
$91.545
$2.034
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14
Espesor de disco/hoja
0.9 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Económico, Flexible
Longitud de cuchilla
203 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas de dos metales económicas que ofrecen flexibilidad en una amplia gama de materiales
- Múltiples largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y eficiencia
Aplicaciones
- Cortes de uso general
- Madera
- Metal
- Plástico