Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Cortes de alta calidad en madera con incrustaciones de metal

Hoja sierra sable SP 30 6 (35) w/m número de producto: 2222132

Hoja para sierra de sable de alta calidad para demoliciones de madera con incrustaciones de metal. Resistente en aplicaciones en metal y rápida en cortes de madera

  • Clase de productos: Premium
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 6
premium

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 6
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $31.825 /5 Pieza
  • 35 un

    $159.285 /35 Pieza
    Mejor precio
  • 175 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
35
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$159.285
$4.551
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
6
Espesor de disco/hoja
1.3 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Trabajos pesados, Corte rápido, De larga duración
Longitud de cuchilla
305 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y rapidez de corte
  • Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte

Aplicaciones

  • Demolición rápida y robusta
  • Vigas de madera
  • Puntales
  • Madera incrustada en el metal
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen