Hojas de sierras de sable para madera con clavos
Hoja sierra sable SPX 15 57 (10) w/m número de producto: 2262671

Hoja de sierra de sable con punta de carburo de alto rendimiento para tareas de demolición de estructuras de madera con metal endurecido
- Clase de productos: Ultimate
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 5-7
ultimate
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 5-7
Longitud de cuchilla
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Contenido del paquete
- 3 un
$46.540 /3 PiezaMejor precio - 10 un
$199.832 /10 Pieza
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$199.832
$19.983
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Ultimate
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
5-7
Espesor de disco/hoja
1.75 mm
Ancho de la cuchilla
25 mm
Características de cuchilla
Larga duración, carga pesada
Longitud de cuchilla
150 mm
Documentos
pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas para sierra de sable con punta de carburo de alta calidad que ofrece la potencia de corte y la durabilidad que necesita para sus trabajos de demolición más exigentes
- Dientes con punta de carburo: hojas diseñadas para ofrecer una mayor durabilidad y rapidez de corte en tareas pesadas de demolición
- Tareas pesadas de construcción: las hojas para sierras de sable con dientes de carburo de tungsteno son fundamentales para cortar clavos endurecidos o tornillos con menos cambios de hoja
- Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte
Aplicaciones
- Cortes más rápidos a través de estructuras de madera que contienen metales, incluidos los clavos o tornillos de metal endurecido
- Corte de madera con acero incrustado
- Corte de plásticos
- Corte de tabiques secos