Hoja para sierra de sable para metales de alto espesor (carburo)
Hoja sierra sable SPX 23 8 (10) metal número de producto: 2262675

Hoja para sierra de sable con punta de carburo de alta calidad para tareas de corte de acero inoxidable, hierro fundido y otros metales duros de más de 7 mm (> 1/4") de espesor
- Clase de productos: Ultimate
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 8
ultimate
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 8
Longitud de cuchilla
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Contenido del paquete
- 3 un
$67.007 /3 Pieza - 10 un
$201.022 /10 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$201.022
$20.102
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Ultimate
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
8
Espesor de disco/hoja
1.65 mm
Ancho de la cuchilla
25 mm
Características de cuchilla
Larga duración, carga pesada
Longitud de cuchilla
230 mm
Documentos
pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Dientes con punta de carburo: esenciales para disfrutar de cortes más rápidos y mayor vida útil en tareas de corte de metales duros, como, por ejemplo, el acero inoxidable o el hierro fundido
- Mayor durabilidad: los dientes de carburo otorgan a estas hojas mayor durabilidad y resistencia al calor, lo que permite realizar tareas de mayor envergadura con menos cambios de hojas
- Diseño específico para tareas pesadas: la geometría especial de los dientes y el menor número de dientes por pulgada facilitan el corte de materiales duros con estas hojas
- Mayor rapidez de corte: diseño que permite realizar cortes en acero inoxidable y hierro fundido más rápido que con hojas bimetálicas o de grano de diamante
- Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte
Aplicaciones
- Cortes más rápidos de metales duros, como, por ejemplo, el acero inoxidable, el hierro fundido y el acero de alta aleación de más de 7 mm (> 1/4") de espesor
- Corte de acero estructural de elevado espesor