Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hoja para sierra de sable para metales de alto espesor (carburo)

Hoja sierra sable SPX 30 8 (3) metal número de producto: 2262676

Hoja para sierra de sable con punta de carburo de alta calidad para tareas de corte de acero inoxidable, hierro fundido y otros metales duros de más de 7 mm (> 1/4") de espesor

  • Clase de productos: Ultimate
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 8
ultimate

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 8
Longitud de cuchilla
  • 150 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
Contenido del paquete
  • 3 un

    $80.736 /3 Pieza
  • 10 un

    $242.207 /10 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$80.736
$26.912
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
8
Espesor de disco/hoja
1.65 mm
Ancho de la cuchilla
25 mm
Características de cuchilla
Larga duración, carga pesada
Longitud de cuchilla
300 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Dientes con punta de carburo: esenciales para disfrutar de cortes más rápidos y mayor vida útil en tareas de corte de metales duros, como, por ejemplo, el acero inoxidable o el hierro fundido
  • Mayor durabilidad: los dientes de carburo otorgan a estas hojas mayor durabilidad y resistencia al calor, lo que permite realizar tareas de mayor envergadura con menos cambios de hojas
  • Diseño específico para tareas pesadas: la geometría especial de los dientes y el menor número de dientes por pulgada facilitan el corte de materiales duros con estas hojas
  • Mayor rapidez de corte: diseño que permite realizar cortes en acero inoxidable y hierro fundido más rápido que con hojas bimetálicas o de grano de diamante
  • Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte

Aplicaciones

  • Cortes más rápidos de metales duros, como, por ejemplo, el acero inoxidable, el hierro fundido y el acero de alta aleación de más de 7 mm (> 1/4") de espesor
  • Corte de acero estructural de elevado espesor
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen