Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hojas para sierras de sable multifuncionales (carburo)

Hoja sierra sable SPX 15 68 (3) univ número de producto: 2270772

Hoja para sierra de sable de alto desempeño para demolición y cortes rápidos en metal, madera y otros materiales.

  • Clase de productos: Ultimate
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 6-8
ultimate

También conocido como Hoja para sierra de sable para un corte más resistente y rápido, Hoja para sierra or Corte multiuso de alto rendimiento.

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 6-8
Longitud de cuchilla
  • 150 mm
  • 225 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 3 un

    $46.955 /3 Pieza
    Mejor precio
  • 10 un

    $201.716 /10 Pieza
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$46.955
$15.652
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
6-8
Espesor de disco/hoja
1.3 mm
Ancho de la cuchilla
25 mm
Características de cuchilla
De larga duración, Corte rápido, Trabajos pesados
Longitud de cuchilla
150 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas para sierra de sable de carburo, de alto desempeño, que entregan la potencia de corte y la durabilidad necesarias en los trabajos de demolición más difíciles
  • Dientes con punta de carburo: estas hojas están diseñadas para durar más y cortar más rápido durante tareas pesadas ​​de demolición
  • Mayor duración: los dientes de carburo de tungsteno brindan a estas hojas la durabilidad y resistencia al calor necesarias para realizar trabajos más grandes con menos cambios de hoja
  • Construcción de carga pesada: la geometría especial de los dientes y la menor cantidad de dientes por pulgada ayudan a que estas hojas corten materiales más resistentes con facilidad
  • Tres largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y eficiencia.

Aplicaciones

  • Cortes más rápidos para trabajos de demolición de carga extrapesada
  • Corte de tuberías y piezas de hierro fundido y acero de alta aleación
  • Corte de madera incrustada en metal pesado
  • Placa de cartón yeso
  • Epoxi
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen