Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Tornillos autotaladrantes de mariposa S-WD 13 C

Tornillo para madera alado para exterior individual (con revestimiento) para la fijación de madera a estructuras de acero de dureza media

  • Tipo de cabeza: Cabeza Phillips
  • Materiales base: Metal
  • Capacidad de perforación - máx.: 5.5 mm
estándar

También conocido como tornillo para fijación a maderafijación madera-acero or Tornillo autotaladrante.

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 2.4 - 3.8 mm
  • 2.1 - 5.5 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 10 - 20 mm
  • 10 - 27 mm
Longitud
  • 38 mm
  • 50 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
  • 200 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $14.595