Nuron
Atornilladora taladro a batería SBT 6-22
Atorn. tal. a batería SBT 6-22 caja número de producto: 2363097 #2363097

Diapositiva 1 de 2: L147425 (2805392)
Herramienta de taladro y atornilladora en acero para pretaladrar orificios precisos e instalar montantes atornillables S-BT (plataforma de baterías Nuron)
- rpm: 2000 rpm
- Torque máx.: 85 Nm
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$722.121
$722.121
/
1 Pieza
Datos Técnicos
rpm
2000 rpm
Torque máx.
85 Nm
Documentos
pdf Homologación del ABS 23-2361769-PDA para la fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., inglés [ 1.8 MB ]
pdf Homologación de tipo BV 74271/A0_BV para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL en aplicaciones navales y de alta mar., inglés [ 530.5 KB ]
pdf Homologación de tipo BV FPE035023CS/001 para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) y X-FCS-R en aplicaciones marinas y construcción naval., inglés [ 125.1 KB ]
pdf Certificado de homologación de tipo DNV TAS00003NW para el sistema de fijación S-BT HL en aplicaciones de alta mar y de construcción naval., inglés [ 488.9 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Todo lo que necesita para la instalación de montantes atornillables S-BT: el SBT 6-22 es un taladro de metal especializado de Hilti con un alto par de torsión y la durabilidad extrema que se necesita para la fijación en acero
- Perforación más fácil y precisa: la función Drill Assist ofrece retroalimentación a los usuarios cuando la broca cónica ha alcanzado la profundidad prevista para los montantes S-BT
- No se necesita calibración: la herramienta se detiene automáticamente cuando se alcanza la profundidad de empotramiento, logrando que la instalación correcta de los montantes sea más rápida y sencilla
- Potente motor sin escobillas: ofrece un par de apriete suficiente para todas las fases de la fijación en acero, desde la perforación de los orificios guía hasta el apriete de los discos de rejilla o de las tuercas
- En la plataforma de baterías Nuron puede encontrar herramientas a batería sin comprometer la calidad gracias a las baterías de mayor duración y a una gama de servicios que lo ayudarán a ser productivo hoy y en el futuro
Aplicaciones
- Taladro de metal todo en uno para la instalación de fijadores S-BT, desde la perforación de orificios guía de alta precisión hasta apretar la fijación
- Fijación al acero con montantes atornillables S-BT, lo que incluye fijaciones multifuncionales, discos de rejilla, bandejas de cables y puntales
- Perforaciones en metal con alta velocidad y par de apriete en diámetros de hasta 13 mm
- También es adecuada para perforar con barrenas y brocas de pala de hasta 32 mm de diámetro en madera y cortar con brocas corona de hasta 125 mm de diámetro
- Sistema de montantes atornillables disponible en varios niveles de resistencia a la corrosión, incluyendo el acero inoxidable
Productos complementarios
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Nuevo

Perno roscado atornillado (acero al carbono con revestimiento multicapa - protección contra la corrosión comparable a HDG) para fijaciones de rejillas en acero en entornos ligeramente corrosivos
Nuevo

Perno roscado atornillado (acero inoxidable) para fijar rejillas en acero en entornos altamente corrosivos
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años