nuevo
Espuma con boquilla CF-I 50 ECO GV
Espuma de aislamiento CF-I 50 ECO GV #234460
Espuma de relleno universal para aplicaciones de sellado, relleno y aislamiento de huecos y fisuras
- Rendimiento de la espuma (máximo): 34 L
- Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 10 min
- Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 25 min
premium
También conocido como Espuma universal para aplicaciones de sellado, relleno y aislamiento de juntas, huecos y fisuras, Espuma aislante or Espuma para huecos y grietas.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$31.617
$31.617
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Rendimiento de la espuma (máximo)
34 L
Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada)
10 min
Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.)
25 min
Contenido por recipiente/cartucho
750 ml
Tipo de válvula
Sólida
Densidad aprox.
28 kg/m³
Resistencia a cortante
0.04 N/mm²
Resistencia a tracción aprox.
0.05 N/mm²
Color
Manila
Rango de temperaturas de uso
-40 - 80 °C
Rango de temperatura de aplicación
5 - 30 °C
Clase de productos
Premium
Documentos
pdf Material Safety Data Sheet CF 170-I 50-I ECO, inglés [ 246.1 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Boquilla reutilizable
- Listo para utilizar
- Válvula sólida: reduce la pérdida de gas propelente
- Vida útil de 15 meses
- Caducidad de 12 meses
Aplicaciones
- Juntas y aislamiento de puertas y ventanas
- Trabajos con estructuras de madera y estructuras de techo
- Aislamiento térmico y acústico
- Conductos de cables, tuberías, conductos de ventilación
- Trabajos de construcción de ataguías





