¿Nuevo en Hilti Online? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!
nuevo

Espuma con boquilla CF-I 50 ECO GV

Espuma de aislamiento CF-I 50 ECO GV #234460

Espuma de relleno universal para aplicaciones de sellado, relleno y aislamiento de huecos y fisuras

  • Rendimiento de la espuma (máximo): 34 L
  • Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 10 min
  • Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 25 min
premium

También conocido como Espuma universal para aplicaciones de sellado, relleno y aislamiento de juntas, huecos y fisurasEspuma aislante or Espuma para huecos y grietas.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$31.617
$31.617
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Rendimiento de la espuma (máximo)
34 L
Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada)
10 min
Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.)
25 min
Contenido por recipiente/cartucho
750 ml
Tipo de válvula
Sólida
Densidad aprox.
28 kg/m³
Resistencia a cortante
0.04 N/mm²
Resistencia a tracción aprox.
0.05 N/mm²
Color
Manila
Rango de temperaturas de uso
-40 - 80 °C
Rango de temperatura de aplicación
5 - 30 °C
Clase de productos
Premium

Documentos

pdf Material Safety Data Sheet CF 170-I 50-I ECO, inglés [ 246.1 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Boquilla reutilizable
  • Listo para utilizar
  • Válvula sólida: reduce la pérdida de gas propelente
  • Vida útil de 15 meses
  • Caducidad de 12 meses

Aplicaciones

  • Juntas y aislamiento de puertas y ventanas
  • Trabajos con estructuras de madera y estructuras de techo
  • Aislamiento térmico y acústico
  • Conductos de cables, tuberías, conductos de ventilación
  • Trabajos de construcción de ataguías
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen