Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir
nuevo

Etiqueta inteligente AI T320 ON!Track Bluetooth®

ON!Track smart tag AI T320 #2273202

Etiqueta para recursos duradero que permite realizar un seguimiento de la ubicación del equipo de construcción y la demanda con el sistema de seguimiento de herramientas Hilti ON!Track: optimización del inventario y ahorro de tiempo de gestión

  • Dimensiones (L x An x Al): 32 x 22 x 5 mm
  • Tipo de código de barras: Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
  • Clase de protección IP: IP 67, IP 69
premium

También conocido como AI T320AIT320EtiquetaBluetooth or Código.

Seleccione una opción

Dimensiones (L x An x Al)
  • 32 x 22 x 5 mm
Tipo de código de barras
  • Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
Estándar de comunicación
  • Bluetooth 4.0
Rango de temperatura de operación
  • -20 - 60 °C
Contenido del paquete
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
$365.700
$18.285
/
1 Pieza