Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Abrazadera de encaje de rejilla X-FCS

Solución de fijación de rejillas con resistencia a la tracción y cizallamiento

  • Aplicación: Rejilla
  • Aprobaciones: ABS, BV (Bureau Veritas), DNV GL, LR
  • Para uso con (herramientas): DX 460, DX 5, DX 6
premium

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 31 - 35 mm
  • 37 - 41 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 25 - 25 mm
Protección de corrosión
  • Acero inoxidable A4(316) o equivalente
Contenido del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $2.931.795

Datos Técnicos

Aplicación
Rejilla
Aprobaciones
ABS, BV (Bureau Veritas), DNV GL, LR
Para uso con (herramientas)
DX 460, DX 5, DX 6
Protección de corrosión
Acero inoxidable A4(316) o equivalente
Condiciones ambientales
Interior seco, Interior con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior, Exterior con poca contaminación, Exterior con concentración moderada de contaminación, Zonas de costa, Exterior, zonas con mucha contaminación industrial, Cerca de carreteras
Clase de productos
Premium

Documentos

Características & Aplicaciones

Características

  • Cuerpo con diseño de llave especial para ofrecer una excelente robustez
  • Fijación de rejillas con capacidad de resistencia a la tracción y cizallamiento
  • Dos versiones: tres orejas para rejillas rectangulares o cuatro orejas para rejilla cuadradas
  • Tamaño apto para los tamaños de rejilla más comunes
  • Apretar con un vaso estándar de M12 – para facilidad, velocidad y fiabilidad

Aplicaciones

  • Solución de rejilla para zonas de cizallamiento relevantes.
  • Instalación de rejillas sujetas al movimiento de equipos, por ejemplo, la zona de carritos.
  • Rejillas de fijación vertical, por ejemplo, funda durante el transporte y lanzamiento.

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.