Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Saco para polvo VC 2L-22 PK (5) fleece

número de producto: 2489342

Bolsas de lana para filtrado previo y eliminación de polvo para aplicaciones en seco, recomendadas para madera

  • Para usar con: n/a
  • Tipo de bolsa: Seco
  • Material de la bolsa: Fieltro

También conocido como Bolsa desechado, Para seco, Vellón or Prefiltrado.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$3.531
$3.531
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Para usar con
n/a
Tipo de bolsa
Seco
Material de la bolsa
Fieltro
Eficiencia de la bolsa
99.90 %

Características & Aplicaciones

Características

  • Apto solo para aplicaciones en seco
  • Permite el reciclado y el vaciado prácticamente libre de polvo
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen