Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
nuevo

Aspirador de construcción VC 5L Clase L

Aspirador VC 5L 220-240V 16A (F1) número de producto: 2296603

Potente aspiradora de construcción para la limpieza diaria del lugar de trabajo (en seco y en húmedo), tanque de 20 l

  • Motor de flujo de aire solo: 74 l/s
  • Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s
  • Capacidad de agua: 20 L

También conocido como aspiradora, sistemas de aspiración, compacto, polvo or limpieza.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$427.500
$427.500
/
1 Pieza