Nuron
Aspirador de construcción a batería VC 2D-22
Aspirador VC 2D-22 número de producto: 2402233
Aspirador de construcción compacta y a batería para la limpieza de la obra (en seco), depósito de 3,5 l (batería Nuron)
- Motor de flujo de aire solo: 35 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 23 l/s
- Vacío máx.: 11 Kpa
También conocido como Aspiradora a batería, Aspiradora en seco, VC2D-22, Portátil or 22V.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$417.852
$417.852
/
1 Pieza