Extractor de polvo VC 20L-X Clase L
Extractor de polvo VC 20LX 220-240V #2411680

Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas en el lugar de trabajo (en seco y húmedo), tanque de 15 l
- Motor de flujo de aire solo: 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s
- Vacío máx.: 24.5 Kpa
También conocido como Extractor polvo, VC 20L-X, Seco or Húmedo.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$1.022.295
$1.022.295
/
1 Pieza



