Extractor de polvo VC 40L-X Clase L
Extractor de polvo VC 40LX 220-240V #2411684
Potente extractor de polvo con contenedor grande y barra de empuje para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en seco y húmedo), tanque de 30 L
- Motor de flujo de aire solo: 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s
- Vacío máx.: 24.5 Kpa
También conocido como Extractor de polvo, VC 40L-X, Seco or Húmedo.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$1.357.628
$1.357.628
/
1 Pieza