nuevo
Aspirador de construcción VC 5L Clase L
Potente aspiradora de construcción para la limpieza diaria del lugar de trabajo (en seco y en húmedo), tanque de 20 l
- Capacidad de agua: 20 L
- Capacidad de contenedor: 30 L
- Capacidad para polvo: 23 kg
También conocido como aspiradora, sistemas de aspiración, compacto, polvo or limpieza.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$427.500
$427.500
/
1 Pieza







