Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Junta para el colector de agua DD-WC-S para brocas corona con diámetros desde 8 mm (5/16") a 87 mm (3-7/16")

  • Para usar con: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA

También conocido como ArandelaJuntaDDSWColector or Agua.

OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $24.689

Datos Técnicos

Para usar con
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA

Características & Aplicaciones

Características

  • Proceso de limpieza del agua tras el taladro mucho más sencillo
  • Ayuda a mantener la estanqueidad del colector de agua DD-WC-S

Aplicaciones

  • Taladro con diamante en húmedo
  • Gestión del agua durante tareas de taladro con diamante

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen