Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Junta para el colector de agua DD-WC-SM para brocas corona con diámetros desde 24 mm (15/16") a 162 mm (6 3/8")

  • Para usar con: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA

También conocido como Arandela, Junta, DDSW, Colector or Agua.

OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $55.022

Datos Técnicos

Para usar con
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen