¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Aislamiento MFT-ISO

Aislante MFT-ISO 80x160x6 L número de producto: 2081301

Almohadilla de aislamiento térmico para la separación del soporte de la superficie subyacente

  • Longitud: 160 mm
  • Composición del material: PVC (duro)

También conocido como Ajuste sencillo, sistemas de suspensión, Fachada or MFT.

Seleccione una opción

Composición del material
  • PVC (duro)
Contenido del paquete
  • 100 un

    $263.572 /100 Pieza
  • 200 un

    $450.182 /200 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$263.572
$2.636
/
1 Pieza