Soporte MFT-FOX H
Soporte de aluminio horizontal
- Composición del material: EN AW-6063 T66
- Ancho: 62 mm
- Altura: 80 mm
También conocido como sujección de perfiles or perfiles de soporte.
Seleccione una opción
Longitud
- 55 mm
- 75 mm
- 115 mm
Diámetro de taladro- D
- 6.5 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $837.477






