Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Soporte de aluminio horizontal

  • Composición del material: EN AW-6063 T66
  • Ancho: 62 mm
  • Altura: 80 mm

También conocido como sujección de perfiles or perfiles de soporte.

Seleccione una opción

Longitud
  • 55 mm
  • 75 mm
  • 115 mm
Diámetro de taladro- D
  • 6.5 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $837.477