Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Soporte de aluminio horizontal

  • Composición del material: EN AW-6063 T66
  • Ancho: 62 mm
  • Altura: 80 mm

También conocido como sujección de perfiles or perfiles de soporte.

Seleccione una opción

Longitud
  • 55 mm
  • 75 mm
  • 115 mm
Diámetro de taladro- D
  • 6.5 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $837.477