Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Soporte grande en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos

  • Composición del material: EN AW-6063 T66, Polipropileno (PP)
  • Material aislante: Polipropileno
  • Ancho: 74 mm

También conocido como pieza de sujecciónSoporte en forma de U or paneles de fachada.

Seleccione una opción

Longitud
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 300 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
  • 20 un
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
Desde $384.758