Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Soporte medio en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos

  • Composición del material: EN AW-6063 T66, Polipropileno (PP)
  • Material aislante: Polipropileno
  • Ancho: 74 mm

También conocido como pieza de sujecciónSoporte en forma de U or paneles de fachada.

Seleccione una opción

Longitud
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 300 mm
Contenido del paquete
  • 20 un
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $485.355