Soporte MFT-S2S UI M
Soporte medio en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos
- Composición del material: EN AW-6063 T66, Polipropileno (PP)
- Material aislante: Polipropileno
- Ancho: 74 mm
También conocido como pieza de sujección, Soporte en forma de U or paneles de fachada.
Seleccione una opción
Longitud
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 300 mm
Contenido del paquete
- 20 un
- 40 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $485.355







