Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Perfil admisible de carga de alta resistencia como parte del sistema S2S de extensión de suelos

  • Composición del material: EN AW-6063 T66
  • Perforación: No

También conocido como perfilesperfil aceroperfil metálicoperfil T or perfil hilti.

Seleccione una opción

Altura
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 135 mm
Ancho
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 6 m
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $651.140