Accesorios de cepillado HIT-RB de Hilti
Extensión del cepillo HIT-RBS-10/0,35 me #371722

Accesorios de resina inyectable para cepillado y guía
- Longitud: 362 mm
También conocido como accesorios, limpieza cepillo, taco químico or anclaje químico.
Seleccione una opción
Longitud
- 145 mm
- 300 mm
- 362 mm
Diámetro de taladro
- 11 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 29 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 44 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidad
1
Precio neto
$216.885
$216.885 / 1 Pieza
Datos Técnicos
Longitud
362 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Accesorios duraderos y fáciles de usar para simplificar la colocación de anclajes
- Facilita la instalación correcta de anclajes para hormigón
Aplicaciones
- Cepillado de taladros perforados en diferentes diámetros y profundidades de empotramiento
- Limpieza de polvo de la superficie del orificio