Varilla de anclaje HIT-Z
Varilla anclaje HIT-Z M12x140 número de producto: 2018412

Varilla de anclaje cónica de alto rendimiento para su uso con resina adhesiva inyectable para fijaciones en hormigón.
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Acero inoxidable, A4, Acero al carbón, Revestimiento multicapa
- Diámetro de broca para taladro: 14 mm
- Longitud útil de rosca: 56 mm
Seleccione una opción
Composición del material
- Acero, galvanizado (mín. 5 µm)
Tamaño de anclaje
- M12
Diámetro de broca para taladro
- 14 mm
Longitud de anclaje
- 140 mm
- 196 mm
Configuración de cabeza
- Con rosca externa
Contenido del paquete
- 20 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Precio neto
$94.045
$4.702
/
1 Pieza



