Varilla de anclaje HIT-Z
Varilla anclaje HIT-Z 3/4" x 9 3/4" número de producto: 2018450

Varilla de anclaje cónica de alto rendimiento para su uso con resina adhesiva inyectable para fijaciones en hormigón.
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Acero inoxidable, 316
- Tamaño de llave/tuerca: 32 mm
- Longitud útil de rosca: 76 mm
Seleccione una opción
Composición del material
- Acero, A4 (SS316)
- Acero, galvanizado (mín. 5 µm)
Tamaño de anclaje
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
Diámetro de broca para taladro
- 11 mm
- 14 mm
- 19 mm
- 22 mm
Longitud de anclaje
- 114 mm
- 130 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 165 mm
- 197 mm
- 203 mm
- 216 mm
- 241 mm
- 248 mm
Configuración de cabeza
- Con rosca externa
Contenido del paquete
- 6 un
- 12 un
- 20 un
- 40 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
6
Precio neto
$103.199
$17.200
/
1 Pieza


